SKF LGHP 2 ist ein hochwertiges Schmierfett auf Mineralölbasis. Es enthält einen modernen Polyharnstoff (Diharnstoff) als Verdicker.

Typische Anwendungen: Kleine, mittlere und große Elektromotoren, Industriegebläse, Wasserpumpen, Wälzlager in Textil-, Papierverarbeitungs- und Trocknungsanlagen, Kupplungsausrücklager, Senkrechte Wellen, Ofenwagen und Rollen, Kugel- und Rollenlager für mittlere bis hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen.

Spezifikationen

• Hochwertiges Fett auf Mineralölbasis.

• Bezeichnung nach DIN 51825: K2N-40.

• NLGI-Klasse 2-3.

• Farbe Blau.

• Großer Temperaturbereich.

• Hervorragender Korrosionsschutz.

• Hohe thermische und mechanische Beständigkeit.

• Gutes Anlaufverhalten bei niedrigen Temperaturen.

• Temperaturbereich: -40°C bis +150ºC.

Achtung

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055044

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
23,7222,9522,1921,42

Inhalt [ml]420
GebindeartKartusche
Gewicht [g]435

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn