SKF LGFG 2 ist ein Hochleistungsfett in Lebensmittelqualität mit einer komplexen Calciumsulfonat-Verdickungstechnologie und einem weißen Mineralöl. Es eignet sich für Anwendungen mit hoher Belastung, feuchter Umgebung und schwankenden Temperaturen, wie sie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorkommen.

Typische Anwendungen: Förderlager, Verpackungsmaschinen, Abfüllanlagen.

Spezifikationen

• Lebensmittelfett mit Calciumsulfonat und weißem Mineralöl.

• Bezeichnung nach DIN 51825: KP2N-30

• NLGI-Klasse 2.

• Farbe Braun.

• Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 164513, Halal, Koscher.

• Ausgezeichnete Wasser- und Korrosionsbeständigkeit.

• Hervorragende mechanische Stabilität.

• Gute Schmierfähigkeit in Einzelpunktschmiersystemen.

• Hervorragender Schutz gegen Belastung und Verschleiß.

• Temperaturbereich: -30°C bis +140ºC.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055045

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
23,7222,9522,1921,42

Inhalt [ml] 420
GebindeartKartusche
Gewicht [g]450

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn