Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (A2).

Der Montageadapter (Doppelmutter) verbindet entweder das Federblech mit dem Montagewinkel oder kann für die Kombination von Montagewinkeln genutzt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68057951

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
10,4510,129,89,489,28

I [mm]30
b [mm] 30
t [mm]5
Gewicht [kg]0,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn