Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast. Temperaturbeständig bis +100ºC, Sichtscheibe Float-Glas, Dichtungen Gummi NBR.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68181000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
13,5411,9410,8810,049,228,42

Ausführungmetrisch
d1 [mm]32
Gewinde d2 M40 x 1,5
d3+/-0,5 [mm]50
l1 [mm]12,0
l2 [mm]9,0
s [mm]46
Gewicht [g]39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn