Werkstoff: Stahl, verzinkt und blau passiviert.

• Für nicht parallele Flächen bis 3° Neigung.

• Pro Durchmesser zwei Bauhöhen, mit großem Verstellweg.

• Mit Innengewinde zur Befestigung am Objekt.

• Ohne Kontermutter.

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

** F = max. Belastbarkeit.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68601140

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
61,3358,2653,6645,9942,93

TypMN 686.11 36-12-103
passende Schraube [M*]M12
h [mm]73
h1 [mm]103
Δh [mm]30
Da [mm]99
Dm [mm]52
dgM36x1,5
α [ca.]
F** [kN]125
Gewicht [g]1615

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn