Werkstoff: PVC/EPDM, schwarz. Kombination aus Kantenschutzprofilen aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtung aus aufgesiegeltem EPDM-Moosgummi. Diese Profile haben eine doppelte Funktion: 1. Die einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten. 2. Die Dichtwirkung. Die Moosgummi-Hohlkammer ist hoch flexibel und geeignet für Abdichtungen von Türen und Klappen. Montage: Die Kantenschutzdichtprofile werden von Hand oder mit einem Gummi- bzw. Kunststoffhammer auf die zu umkleidenden Kanten aufgebracht. Die Verwendung von Klebstoffen oder besonderen Befestigungen ist nicht erforderlich. Mindest-Biegeradien: Siehe Maße a bis d in Zeichnung und Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68714000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
6,826,55,965,454,944,434,083,74

Klemmbereich [mm]1,0 - 4,0
Farbeschwarz
Maximallänge [m]100
a [mm]70
b [mm]80
c [mm]15
d [mm]15
Gewicht [g/m]175

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn