Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77123600

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
283,24274,39265,52262,4

Zähnezahl36
da [mm]450
d [mm]424
b [mm]35
ND [mm]90
L [mm]85
B ca. [mm]25
Gewicht [kg]12,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn