Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

* Radbreite   ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77723100H

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
23,822,42120,319,6

D [mm]100
B [mm]35
H [mm]153
d [mm]11**
P [mm]135
P1 [mm]113
M [mm]105
M1 [mm]75
N [mm]-
N1 [mm]-
N2 [mm]-
Tragkraft [kg]500
Gewicht [kg]1,2
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]77721100H
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]-

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn