Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 95 +/-3°Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77761080SS

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
19,9418,7717,581716,43

D [mm]80
B [mm]32
H [mm]105
A [mm]36
R [mm]76
d [mm]9
P [mm]100
P1 [mm]80
M [mm]80
M1 [mm]60
N [mm]76
N1 [mm]-
N2 [mm]-
Tragkraft [kg]100
Gewicht [kg]0,4
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.]77763080SS

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn