Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 95 +/-3°Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77761200SS

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
61,8158,1954,5552,7350,91

D [mm]200
B [mm]45
H [mm]240
A [mm]48
R [mm]148
d [mm]11
P [mm]129
P1 [mm]106
M [mm]105
M1 [mm]84
N [mm]95
N1 [mm]55
N2 [mm]-
Tragkraft [kg]200
Gewicht [kg]1,7
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.]77763200SS

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn