Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77763150SS

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
32,831,7130,62

D [mm]150
B [mm]35
H [mm]192
d [mm]11
P [mm]135
P1 [mm]110
M [mm]107
M1 [mm]83
N [mm]95
N1 [mm]55
N2 [mm]-
Tragkraft [kg]200
Gewicht [kg]1,0
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]77761150SS
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]77762150SS

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn