Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert.
Lauffläche: Kunststoff, weiß.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.
Feststellfuß: Stahl. Auflagepad: Gummi.

Anschraubbarer, rollbarer Maschinenfuß mit Feststeller zum einfachen Umplatzieren von Maschinen und Produktionseinheiten im Innenbereich.

Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
Reduzierte Tragfähigkeit bei über +35°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77783075

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
66,6764,8162,9761,1259,26

D [mm]75
B [mm]40
H [mm]112
Hmax. [mm]125
A [mm]43
R [mm]150
d [mm] 9
P [mm]108
P1 [mm]88
M [mm] 80
M1 [mm]60
N [mm]55
Tragkraft [kg]350
Gewicht [kg]2,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn