Werkstoffe: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000012

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
22,9622,2421,5320,81

Zylinder-Ø [mm]12
Gewinde KKM6
B1 [mm]3
F [mm]14
L [mm]39
L2 [mm]12
SW1 [mm]7
SW2 [mm]5
SW3 [mm]10
SW4 [mm]13
Gewicht [g]24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn