Werkstoffe: Gehäuse und Grundplatten: Aluminium, Spindel: Edelstahl. Kolben, Distanzstücke und Deckel: Kunststoff. Statische und dynamische Dichtungen: NBR. Schrauben: verzinkt. Federn: Edelstahl. Einheitliches Vorsteuersystem mit tauschbarem Magnetsystem für alle gängigen Spannungen. Die Ventile sind für Standard Druckluft und ungeölten Einsatz geeignet. Unter normalen Einsatzbedingungen beträgt die Lebensdauer 50 Millionen Schaltspiele. Beim Ventilsystem (Cartridge) handelt es sich um eine optimierte Version des millionenfach bewährten Dichtsystems. Handbetätigung mit Verrastung.

Magnet- und Spannungsauswahl 22 mm Magnet mit Steckerbild nach DIN 43650 Form B. Spannung: 24 V DC. Magnetleistung Anzug/Betrieb: 2 W. Spannung: 230 V 50/60 Hz. Magnetleistung Anzug/Betrieb: 6/5 VA. Passende Gerätesteckdose und Ersatzmagnet sind ebenfalls im Sortiment.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 85031812

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
67,2465,2563,2959,33

AnschlussG 1/8
Spannung230 V 50/60 Hz
Magnetvariante1
Durchfluss [l/min]750
Betriebsduck [bar]2-8
Gewicht [kg]0,24
Masszeichnung Nr.M02

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn