Werkstoffe:
Gehäuse und Grundplatten: Aluminium, Spindel: Edelstahl.
Kolben, Distanzstücke und Deckel: Kunststoff. Statische und dynamische Dichtungen: NBR. Schrauben: verzinkt. Federn: Edelstahl.
Einheitliches Vorsteuersystem mit tauschbarem Magnetsystem für alle gängigen Spannungen.
Die Ventile sind für Standard Druckluft und ungeölten Einsatz geeignet.
Unter normalen Einsatzbedingungen beträgt die Lebensdauer 50 Millionen Schaltspiele.
Beim Ventilsystem (Cartridge) handelt es sich um eine optimierte Version des millionenfach bewährten Dichtsystems. Handbetätigung mit Verrastung.
Magnet- und Spannungsauswahl
22 mm Magnet mit Steckerbild nach DIN 43650 Form B.
Spannung: 24 V DC. Magnetleistung Anzug/Betrieb: 2 W.
Spannung: 230 V 50/60 Hz. Magnetleistung Anzug/Betrieb: 6/5 VA.
Passende Gerätesteckdose und Ersatzmagnet sind ebenfalls im Sortiment.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 85032812
Staffelpreis in EUR pro STK:
G 1/4 |
230 V 50/60 Hz |
1 |
1300 |
2-8 |
0,33 |
M02 |