Werkstoff: Messing vernickelt. Zum Verbinden von Push-In Verschraubungen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86230400

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
6,165,885,585,17

Material Hauptteil
Ø A [mm]4
Ø A1 [mm]4
Ø C [mm]10
D [mm]7
E [mm]9,4
F [mm]25,0
Gewicht [g]10
Schlauchdurchmesser [mm]
Betriebsdruckbereich [bar]
Betriebstemperaturbereich [° Celsius]
Produkttyp
Serie
Gewindetyp
Medium

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn