Werkstoff: Messing vernickelt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86260400

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
4,484,284,073,77

Material Hauptteil
Ø A [mm]4
C [mm]33,8
D [mm]7,0
E [mm]16,9
Ø F [mm]10,1
Gewicht [g]16
Schlauchdurchmesser [mm]
Betriebsdruckbereich [bar]
Betriebstemperaturbereich [° Celsius]
Produkttyp
Serie
Gewindetyp
Medium

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn