Werkstoff: Gehäuse Aluminium eloxiert. Dichtungen NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wirkungsweise: Sitzventil. Betriebsdruck: -0,9 bis 16 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86580012

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
51,0449,4547,8546,26

Ø A [mm]12
C [mm]88,5
Ø K [mm]22
Durchfluss bei 6 bar Betriebsdruck1,87 (2814 l/min)
Gewicht [g]64

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn