Beschreibung:

Hochleistungsadditiv zur Dämpfung der Geräuschbildung verunreinigter und verklebter Hydrostößel. Reinigt Ölbohrungen und Kanäle im Ölkreislauf und sorgt dafür, dass sie wieder optimal arbeiten. Verbessert die Funktion öldruckgefüllter Steuerkettenspanner, wodurch Steuerkettengeräusche reduziert werden können.

Einsatzgebiet:

Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen. Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen.

Anwendung:

Doseninhalt (300 ml) ausreichend für bis zu 6 l Motoröl. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach Zugabe den Motor warmfahren. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, das Additiv nach jedem Ölwechsel erneut verwenden.


Vermindert Hydrostößelgeräusche.
Sichert die optimale Funktion der Hydrostößel, vermindert Geräuschbildung und reinigt den Ölkreislauf. Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselfahrzeugen. Anwendung: Kann unabhängig von Ölwechselintervallen zugegeben werden. Doseninhalt ausreichend für bis zu 6 l Motoröl. Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen. Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1009

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
8,88,58,27,9

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,337

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn