Beschreibung:

Touring High Tech HD 40 ist ein Einbereichsmotoröl modernster Formulierung und Technologie. Ausgewählte Grundöle mit einem natürlich hohen Viskositätsindex und ein hoher Gehalt an Additiven gewährleisten optimale Schmierung und Betriebssicherheit.

Einsatzgebiet:

Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften ist dieses Motoröl speziell für aufgeladene Dieselmotoren sowie für Dieselmotoren, die unter extremen Betriebsbedingungen zum Einsatz kommen, geeignet.

Anwendung:

Betriebsstoffvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1270

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
198,7191,6187,9181,1174,6

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt20 l
Gewicht (kg)18,594

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn