Beschreibung:

Speziell auf Luftfilter abgestimmtes, wassermischbares Reinigungskonzentrat. Löst hervorragend Staub, Schmutz sowie Fett und reinigt schonend, ohne Beschädigung der Schaumstoffporen. Ist sehr ergiebig und damit wirtschaftlich in der Anwendung.

Einsatzgebiet:

Für alle gängigen Schaumstoffluftfilter im 2- und 4-Takt-Bereich.

Anwendung:

Filter in geeignetes Gefäß geben. Reiniger mit Wasser mischen. Dosierung je nach Verschmutzungsgrad zwischen 1:5 bis 1:10 (1 Teil Reiniger, 5-10 Teile Wasser). Filter komplett in Reinigungslösung eintauchen und 5-10 Min. wirken lassen. Danach Filter in der Lösung vorsichtig kneten, bis er von innen und außen vollständig gesäubert ist. Filter keinesfalls auswringen, da dadurch Beschädigungen entstehen können. Anschließend Filter unter frischem Wasser ausdrücken bis der Reiniger rückstandslos ausgespült ist. Sollten hartnäckige Verschmutzungen verbleiben, ggf. Vorgang wiederholen. Filter vor Einbau in Umgebungsluft trocknen lassen. Anschließend mit Motorbike Luftfilteröl von LIQUI MOLY benetzen.

ghs_05

Gefahr

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H318 Verursacht schwere Augenschäden.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-1299

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    23,222,822,421,6

    Verpackungseinheit (Stück)6
    GebindeartDose Kunststoff
    Gebindeinhalt1l
    Gewicht (kg)1,127

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn