Beschreibung:

Kupferfarbener Trenn- und Schmierstoff für thermisch hochbelastete Maschinenelemente in Aerosolform. Besonders geeignet zur problemlosen Demontage nach langer Betriebszeit.

Einsatzgebiet:

Geräuschdämpfung und Reparatur im gesamten Bremsbereich* (z. B. Scheiben- und Trommelbremsen), Korrosionsschutz und Schmierung von Bauteilen (z. B. Scharniere, Gelenke, Schrauben usw.), Schmierung und Trennschutz vor dem Verschweißen, Festbrennen und -fressen thermisch hochbelasteter Bauteile (z. B. Auspuff, Wärmetauscher, Kessel, Turbinen, Armaturen, usw.).

*Herstellervorgaben hinsichtlich kupferhaltiger Produkte beachten!


Anwendung:

Bremsen
Die zu behandelnden Teile wie Bremsklotzrückseite, Anlageflächen und Befestigungsteile reinigen. Kupferspray in entsprechender Menge aufbringen.

Reparatur und vorbeugende Instandhaltung
Die zu behandelnden Teile reinigen. Kupferspray in entsprechender Menge, je nach Wartungsvorschrift, aufbringen.

Handhabung des Aerosolgebindes
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln, bis sich Kugeln frei bewegen. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.
Für thermisch hochbelastete Verbindungen.
Dient als Trenn- und Schmierstoff sowie Korrosionsschutz bei Bremsen, Zündkerzen, Wärmetauschern, Auspuff usw. Gegen Festbrennen und Verschweißen. Besonders geeignet zur problemlosen Demontage nach langer Betriebszeit. Vor Gebrauch gut schütteln! Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

ghs_02ghs_07ghs_09

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1520

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
18,317,817,4

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn