Beschreibung:

Hochwertiges Naturgranulat bindet Flüssigkeiten auf festen Oberflächen. Es saugt Wasser, Öl oder Chemikalien sofort auf und kapselt sie ein. Selbst bei voller Sättigung bleibt die Rutschfestigkeit optimal. Dank seiner Körnung dringt es in kleine Risse ein. Das Granulat ist MPA-NRW TYP III R geprüft und somit für den Einsatz auf Verkehrsflächen amtlich geprüft und zugelassen. Es hat eine hohe Absorptionskraft bei minimalem Abfall, bleibt hart, ist leicht zu kehren und einfach zu entfernen. Es ist chemisch stabil, nicht brennbar und verursacht keine toxischen Reaktionen.

Einsatzgebiet:

Zum Binden von Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Der Sackinhalt von 10 kg bindet ca. 9,5 l Öl.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-21928

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
25,625,124,723,9

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartBeutel Kunststoff
Gebindeinhalt10kg
Gewicht (kg)10,078

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn