Beschreibung:

Hochleistungskettenspray für extreme Belastungen im Offroadbereich. Schützt die Kette ideal vor Schmutzablagerungen bei staubigen und schlammigen Bedingungen. Seine Kombination aus hochwirksamen Festschmierstoffen und Komplexester-Technologie sorgt für hervorragenden Verschleißschutz und gewährleistet minimale Reibung sowie eine maximale Lebensdauer der Kette. Bietet optimale Kriechfähigkeit und ausgezeichneten Korrosionsschutz. Grün eingefärbt.

Einsatzgebiet:

Für alle Motorräder mit Kettenantrieb, speziell im Offroadbereich. Besonders für Motorräder mit hoher Leistung und hohem Drehmoment. Geeignet für alle Kettenarten (O-/X-/Z-Ringe).

ghs_02ghs_07ghs_09

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH208 Enthält Zimtaldehyd. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-21930

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    15,515,21514,5

    Verpackungseinheit (Stück) 6
    GebindeartDose Aerosol
    Gebindeinhalt400ml
    Gewicht (kg)0,428

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn