Beschreibung:

Universelles Hightech Nachfüll-Öl der SAE Klasse 5W-30 auf Basis hochmoderner Syntheseöle. Problemlos mischbar mit anderen Motorenölen. Geeignet für PKW Benzin- und Dieselfahrzeuge. Maximaler Dieselpartikelfilter Schutz (DPF) und sorgt für eine maximale Einsatzdauer gemäß Herstellerintervall. Hoher Schutz vor Verschleiß und optimale Motorensauberkeit. Bei Nachfüllmengen über 1 Liter sollte zeitnah ein regulärer Ölwechsel gemäß Herstellerangaben durchgeführt werden.

Einsatzgebiet:


  • EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-C28)-Toluolsulfonsäure, Calciumsalze, boriert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-33046

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    12243648
    11,711,31110,6

    Verpackungseinheit (Stück)12
    GebindeartKanister Kunststoff
    Gebindeinhalt1l
    Gewicht (kg)0,936

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn