Beschreibung:

Hervorragendes Langzeitschmiermittel. Bietet hohe Kriechfähigkeit und Haftwirkung sowie ausgezeichneten Verschleiß- und Korrosionsschutz. Verringert spürbar die Reibung der Kette und sorgt für besondere Laufruhe.

Einsatzgebiet:

Zum Schmieren und Pflegen von Fahrradketten speziell bei trockenen, staubigen Bedingungen. Auch für E-Bikes geeignet.


Anwendung:

Fahrradkette vorab mit Bremsen- und Kettenreiniger (Art.-Nr. 6054) reinigen. Anschließend Kettenöl auf trockener Kette dünn auftragen. Überschüssige Reste abwischen. Ein geringer, nach dem Schütteln zurückbleibender Bodensatz ist unbedenklich und beeinflusst die Produktqualität nicht.

ghs_07ghs_09

Achtung

    H317 Schädlich für Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

    P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
    P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
    P280 Schutzhandschuhe tragen.
    P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
    P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
    P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.



Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6051

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
8,687,87,4

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt100ml
Gewicht (kg)0,126

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn