Beschreibung:

Scheibenabdichtung abtupfbar ist eine dauerklebrige, abtupfbare, nicht härtende und nicht überlackierbare Dichtmasse auf Polyisobuthylenbasis. Sie wird in erster Linie in der Automobilindustrie eingesetzt um Abdichtungen an gummigelagerten Front-, Heck- und Seitenscheiben zwischen Gummi und Glas, bzw. Gummi und Karosserie vorzunehmen. Des Weiteren wird die Scheibenabdichtung abtupfbar eingesetzt, um Abdichtungen bei Überlappungen, Stößen, Falze, Verschraubungen, Abdeckleisten, zwischen Blech, Glas, Kunststoff, Holz und anderen Werkstoffen mit- und untereinander vorzunehmen.

Einsatzgebiet:

Liqui Moly Scheibenabdichtung abtupfbar wird eingesetzt, um elastische Abdichtungen im Automobil-, Anhänger-, Container- und Wohnwagenbau vorzunehmen. Des Weiteren wird dieses Produkt auch im Schiffsbau, in der Metallindustrie sowie in der Bauindustrie eingesetzt, um Abdichtungen vorzunehmen.

ghs_07

Achtung

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-6196

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    12243648
    15,715,515,214,7

    Verpackungseinheit (Stück)12
    GebindeartKartusche Kunststoff
    Gebindeinhalt310ml
    Gewicht (kg)0,506

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn