Beschreibung:

Der Saugheber besteht aus sehr strapazierfähigem, faserverstärktem Kunststoff mit Griffstücken aus Gummi. Die maximale Traglast des Saugers beträgt 80 kg. Der Saugheber ist so konstruiert, das er ca. 30°C nach oben oder unten gedreht werden.


Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6211

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
85,28078,175,2

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKarton
Gebindeinhalt1Stk
Gewicht (kg)0,935

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn