Beschreibung:

Pulverbeschichtete Aluminiumpistole. Durch Druckluftregulierventil ist die Auspressgeschwindigkeit steuerbar. Mit handelsüblichem Druckluftanschluss. Bei Arbeitsunterbrechung wird der Materialfluss sofort gestoppt. Vordere Düsenkappe/Verschraubung auch für die Aufnahme von Kunststoffdüsen mit Rand und Gewinde geeignet.

Einsatzgebiet:

Zum Verarbeiten von Dicht- und Klebstoffbeutel.

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6238

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
237,8233,9229,9222

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKarton
Gebindeinhalt1Stk
Gewicht (kg)1,061

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn