Drucktaster mit Ringbeleuchtung - 1 Schließer
 
Diese Serie von Drucktastern mit Ringbeleuchtung bietet eine zuverlässige Schaltlösung mit Schließerkontakt (1 Schließer).
Entworfen für Einbauöffnungen mit einem Durchmesser von 22,3 mm, sind die Taster einfach zu installieren dank des Flachsteckeranschlusses.
Die Taster sind in verschiedenen Farben verfügbar – weiß, rot, grün, gelb und blau – um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen und visuelle Rückmeldungen bereitzustellen.
Ideal für Anwendungen, bei denen durch die Ringbeleuchtung eine klare Statusanzeige benötigt wird.


Baureihe: SHORTRON®
Farbe Frontrahmen: Silberfarben
Kontaktart: 1NO
Schaltfunktion: Tastfunktion
Schutzart (Vorne): IP65, IP67
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Betätigungsweg: 2,3 mm
Bauform: Rund
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Anschlusstyp: Flachsteckanschluss

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 901185-STLRWI

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
26,182523,821,4220,23

Anzahl Öffner-
Anzahl Schließer 1
Einbau-Ø [mm]22,3
Farbe weiß
Anschlussart Flachstecker 2,8 x 0,8mm
Anzugs-
drehmoment [Nm]
1,5-1,9
Beleuchtbar ja
Gewicht [kg]0,01

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn