SWBII - Wahltaster rastend - 2 Schließer
 

Runde Bauform mit integriertem Kontaktgeber, kompatibel mit Flachsteckhülsen.
Einbaudurchmesser beträgt 22,3 mm.
Der Taster erfüllt alle relevanten Normen und ermöglicht eine beliebige Einbaulage.

Baureihe: SHORTRON®
Farbe Frontrahmen: Silberfarben
Approbationen: VDE, CCC, cURus, DNV, ENEC10, CE, UKCA
Kontaktart: 2NO
Schaltstellung: -60° rastend, 0° Nullstellung, 60° rastend
Schaltfunktion: Rastfunktion
Schutzart (Vorne): IP65
Betätigungsweg: 2,3 mm
Bauform: Rund
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Beleuchtung: Nein
Elektrische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele
Betriebstemperatur: -25 … 70°C
Lagertemperatur: -40 … 80°C
Bemessungsisolationsspannung IEC/EN 60947-5-1:
    250 V AC
    250 V DC
Bemessungsbetriebsspannung IEC/EN 60947-5-1:
    120 V AC
    240 V AC
    24 V DC
    60 V DC
    125 V DC
    250 V DC
Bemessungsbetriebsstrom IEC/EN 60947-5-1:
    3 A AC
    1,5 A AC
    2 A DC
    1 A DC
    0,55 A DC
    0,27 A DC

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 901185-SWBII

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
23,3122,2521,219,0818,02

Anzahl Öffner-
Anzahl Schließer 2
Einbau-Ø [mm]22,3
Anschlussart Flachstecker 2,8 x 0,8mm
Farbe Wahltaste schwarz / Frontrahmen silber
Anzugs-
drehmoment [Nm]
1,5-1,9
Beleuchtbar nein
Gewicht [kg]0,01

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn