Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: -30… +70°C (-22... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Button/spring - Knopf/Feder
Emergency stop/twist reset - Notknopf/Drehknopf
Rotary knob/set reset - Drehknopf/Drehknopf
Button (shrouded)/spring - Knopf(eingekapselt)/Feder
Toggle/toggle - Hebel/Hebel
Knob/knob or pilot - Knopf/Knopf oder Druckluft

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-20779

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
149,33134,4123,2

Hersteller-NummerVR03041402
Material GehäuseMetall/metal
Betätigung/RückstellungButton (shrouded)/spring
AnschlussgrößeG1/8
Fließrate335 l/min
Maximaler Druck-0,9...10 bar
FarbeGrün/Green
Betätigungskraft [N]31
Länge [mm]79,5
Breite [mm]38
Höhe [mm]36
Gewicht [kg]0,21
VerschleißteilsatzVR03840802

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn