Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +70°C (+32... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Lever/lever/lever - Hebel/Hebel/Hebel
Lever/spring/lever - Hebel/Feder/Hebel

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-20859

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
184,16165,74151,93

Hersteller-NummerX3347802
Material GehäuseMetall/metal
Betätigung/RückstellungLever/spring/lever
AnschlussgrößeG1/8
Fließrate335 l/min
Maximaler Druck-0,9...10 bar
FarbeSchwarz/Black
Betätigungskraft [N]15
Länge [mm]132
Breite [mm]62
Höhe [mm]32
Gewicht [kg]0,85
Verschleißteilsatz3860202

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn