Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Elektromagnet Funktion: Mittelstellung gesperrt (APB)
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 1320 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern nur an Port 14

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21199

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
259,63233,67214,19

Hersteller-NummerSXE9673-Z60-60-13J
AnschlussgrößeISO 1
SteuerluftInternal
Betriebsdruck2 ... 10 bar
Steuerdruck-
Spannung24 V d.c. 2 W
Integrierte AbluftdrosselX
Länge [mm]171
Breite [mm]42,0
Höhe [mm]69,5
Gewicht [kg]1,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn