Material: Aluminium-Druckguss

Gewünschte Anschlüsse mit folgenden Durchmesser aufbohren:
G 1/4 -> ø8mm
G 3/8 -> ø15mm
G 1/2 -> ø15mm

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21829

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
45,7541,1837,74

Hersteller-NummerCQM/22253/3/28
AnschlussgrößeISO 2
AnschlussgewindetypISO G
Länge [mm]120
Breite [mm]29
Höhe [mm]53
Gewicht [kg]0,23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn