Material: Edelstahl

ISO-Größe: 1
Regler auf der Seite: 2 und 4
Wirkungsweise: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
Eingangsdruck: 16 bar
Druckbereich: 0,5 - 12 bar

Anwendung: Druckregulierung an Anschluss 2 und 4.

Bemerkung: Die Einstellknopf kann durch Drücken verrastet werden.

Durchflusscharakteristik (Eingangsdruck: 8 bar)

Durchflusscharakteristik


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21844

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
489,48440,53403,82

Hersteller-NummerV71012-KB4
AnschlussgrößeISO 1
Anschlussgewindetyp-
Länge [mm]368
Breite [mm]42
Höhe [mm]80
Gewicht [kg]0,39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn