Material:
Aluminium-Druckguss

Umgebungstemperatur: -20 … +80°C (-4... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21892

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1268,051259,61251,15

Hersteller-NummerE/148048/A01/DX2/200
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]200
Durchmesser [mm]48
Spannung400 V a.c.
Länge [mm] 461
Breite [mm]107
Höhe [mm]64,5
Gewicht [kg]2,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn