Material:
Aluminium-Druckguss

Umgebungstemperatur: -20 … +80°C (-4... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21898

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2728,112709,922691,74

Hersteller-NummerE/148080/A01/DJA/500
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]500
Durchmesser [mm]80
Spannung400 V a.c.
Länge [mm] 928
Breite [mm]354
Höhe [mm]117
Gewicht [kg]14,95

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn