Material:
Aluminium-Druckguss

Umgebungstemperatur: -20 … +80°C (-4... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21903

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2385,32369,392353,49

Hersteller-NummerE/148100/A01/DX1/1000
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]1000
Durchmesser [mm]100
Spannung400 V a.c.
Länge [mm] 1508
Breite [mm]212
Höhe [mm]125,5
Gewicht [kg]26,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn