Material:
Aluminium

Umgebungstemperatur: -20..65°C (-4... +149°F)

Druckbereich: 3 …10 bar



CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22420

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
188,02169,22155,12

Hersteller-NummerP82F-3GT-NNN
AnschlussG3/8
Durchflussmenge-
Spannung-
Länge [mm]50
Breite [mm]52
Höhe [mm]102
Gewicht [kg]0,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn