Material:
Aluminium

Umgebungstemperatur: -20..65°C (-4... +149°F)

Druckbereich: 3 …10 bar



CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22425

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
243,27218,94200,7

Hersteller-NummerP84F-3GT-NNN
AnschlussG3/8
Durchflussmenge51 dm3/s
Spannung-
Länge [mm]70
Breite [mm]73
Höhe [mm]109
Gewicht [kg]1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn