CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22480

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
298,5268,65246,26

Hersteller-Nummer605112188
Durchmesser [mm]25
AnschlussRp1
Druckbereich0…160 bar
Umgebungstemperatur-20...200°C
SpannungN/A
MaterialMessing vernickelt
Länge [mm]232,5
Breite [mm]68
Höhe [mm]129
Gewicht [kg]2,27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn