CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22616

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
172,39155,15142,22

Hersteller-NummerSXE9574-Z75-60-13J
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussISO 2
Druckbereich-0,9...16 bar
Umgebungstemperatur-15...50°C
Durchflussmenge2450 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]148
Breite [mm]79
Höhe [mm]55
Gewicht [kg]0,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn