CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22634

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
277,37249,63228,83

Hersteller-NummerSXE9575-Z70-61K
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussISO 3
Druckbereich1...10 bar
Umgebungstemperatur-15...50°C
Durchflussmenge4400 l/min
Spannung-
Länge [mm]170
Breite [mm]90
Höhe [mm]62,5
Gewicht [kg]0,85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn