CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22659

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
233,8210,42192,89

Hersteller-NummerSXE9773-Z55-61K
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussISO 1
Druckbereich-0,9...16 bar
Umgebungstemperatur-15...50°C
Durchflussmenge1320 l/min
SpannungN/A
Länge [mm]171
Breite [mm]69,5
Höhe [mm]42
Gewicht [kg]0,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn