CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22671

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
358,56322,7295,81

Hersteller-NummerSXE9774-Z65-60-23N
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussISO 2
Druckbereich2...10 bar
Umgebungstemperatur -15...50°C
Durchflussmenge2520 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]189
Breite [mm]79
Höhe [mm]55
Gewicht [kg]1,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn