CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22679

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
220,58198,52181,98

Hersteller-NummerSXE9873-Z50-60-19J
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussISO 1
Druckbereich2...10 bar
Umgebungstemperatur-15...50°C
Durchflussmenge1320 l/min
Spannung220/240 V 50/60 Hz
Länge [mm]171
Breite [mm]69,5
Höhe [mm]42
Gewicht [kg]1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn