CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22694

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
150,59135,53124,24

Hersteller-NummerV04B286N-B123A
Materialglasfaserverstärktes PA/Messing
AnschlussG1/4
Durchflussmenge 260 l/min
DruckbereichN/A
Länge [mm]50
Breite [mm]55,5
Höhe [mm]72,3
Gewicht [kg] 0,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn