CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22697

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
94,5685,178,01

Hersteller-NummerV04B486L-Q114A
Materialglasfaserverstärktes PA/Messing
AnschlussG1/4
Durchflussmenge N/A
Druckbereich0…10 bar
Länge [mm]32
Breite [mm]32
Höhe [mm]78,3
Gewicht [kg] 0,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn