CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22732

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
525,2472,68433,29

Hersteller-NummerVP1201PG400Q00
MaterialZink-Druckguss + Nylon
Anschluss G1/8
Durchflussmenge-
Druckbereich 0…1 bar
Umgebungstemperatur0...60°C
Länge [mm]51
Breite [mm]34
Höhe [mm]62
Gewicht [kg]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn